Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, Screw-On Option
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, Screw-On Option
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Integrated lateral groove to accept a PCB
- Side Panel for constructing a plug-in unit consists of an Al extrusion
- Top / Bottom cover can be screwed on
Especificações
| Rack Height | 3U |
| Works With | Frame Type Plug-In Unit |
| Acabamento | Passivated |
| Tipo | screw-fixed |
| Product Type | Side Panel |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.