MultipacPRO Mounting Plate
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MultipacPRO Mounting Plate
Mounting plates are designed for the mounting of heavy components, e.g. transformers.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mounting plates are designed for the mounting of heavy components, e.g. transformers
- Bolted laterally inside on a 19" chassis
Especificações
| Material | Aluminio |
| Works With | Chassis |
| Product Type | Mounting Plate |
| Família de produtos | MultipacPRO |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.