Inpac 19" Chassis
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Inpac 19" Chassis
The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Grounding/earthing kit optional
- RAL 7030 powder coat finish
- For assembly with 19" components or individually with mounting plates
- Three rows of ventilation slots in base for air inlet
- Aluminum construction with die-cast front and rear frames
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- External dimensions in accordance with IEC 60297-3-101
- Grounding/earthing connectors to: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
- Modifications such as cutouts or paint available
Especificações
| Rack Width | 84HP |
| Product Type | Case |
| Família de produtos | Inpac |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.