Horizontal Rail, Rear, Type H-MZ, Heavy, With Z-Rail
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Horizontal Rail, Rear, Type H-MZ, Heavy, With Z-Rail
The horizontal rail, type heavy with MZ enables the use of DIN connectors. The connectors are in accordance with EN 60603-2.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For directly mounting connectors complying with EN 60603 (DIN 41612)
- With Z-rail for high mechanical load (H-MZ)
- Aluminum extrusion, anodized finish, conductive contact surface
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized |
| Works With | Subracks; Cases |
| Família de produtos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO |
| Tipo | Heavy, MZ |
| Product Type | Horizontal Rail |
Filtrar por
Select Filters
Filtrar por
Limpar filtrosfiltros aplicado:0
- Rack Width
- Ver tudo
Length- Ver tudo
6 peças encontradas.
Número de catálogo
to
of
Page
of
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.