Front Panel 1 U, Horizontal Rail Mounting
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel 1 U, Horizontal Rail Mounting
The 1 U front panel enables a user to cover the 1 U section in a 4 U PropacPRO case, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) and EuropacPRO 4 U. The panel will be assembled to the threaded inserts of the horizontal rails.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mounts on horizontal rails (upper, lower)
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Família de produtos | RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.