EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Rugged, Shielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Rugged, Shielded
Subrack with reinforced horizontal rails and side panels for backplane mounting.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Subrack with side panel and horizontal rail, type R "rugged" with 3 hole fixing for increased stability (+60% compared to 2 hole fixing of "Heavy" rails)
- Aluminum construction
- Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip. Special adaptor rails allow conduction cooled assemblies to be fitted
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Shock and vibration tested to MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Shock and vibration resistant in all three axial directions.
- Supplied as space-saving flat-pack
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available. Subrack with telescoping slides can be adopted for cabinet mounting on request
- Horizontal rail type "rugged"
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Product Type | Subrack/Chassis |
| EMC Shielding | Sim |
Catálogo
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.