NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel
nVent RAYCHEM NGC-40 Panel Solution is a multipoint electronic control, monitoring and power distribution system with a unique single-point controller architecture, providing the most reliable central control and monitoring solution for your heat management system. Supporting up to 32 circuits per panel, the system offers fully flexible configuration and individual single-phase and three-phase controllers with SIL2 safety temperature limiters. System status and faults are reported to the user, displayed on the nVent RAYCHEM Touch 1500 user interface or remotely using nVent RAYCHEM Supervisor software.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Easy to install, configure and operate
- Extensive control, monitoring, alarm and power distribution capabilities
- Modular, providing configuration and component flexibility: optimizing project specific needs and costs
- Comprehensive communications, system status and faults are reported with messages and alarms: optimizing maintenance and recovery time
Especificações
| Main Switch Current Rating | 160 A |
| Voltage Rating | 240 V |
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.