E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus
Rod-shaped sensor E650C-R for combined measurement of temperature and moisture values in gutters and neighbouring areas, such as flat roofs and downpipes to be used with Elexant 650c-Modbus. Robust version made of brass, fully encapsulated. Extremely compact design with axial cable outlet and threaded bolt for fixing in position. Optional mounting plate for sensor E650C-R can be used with sensor height adjustment above the mounting surface. The mounting plate can be matched to the mounting location by bending and then attached by gluing or soldering. Two material versions are available for suitable material combinations in gutter and flat roof applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Cable connection: Axial
- Connection cable: 4 x 0.5 mm²
- Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C
Especificações
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Referência adicional
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.