E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus
Ground sensor for combined measurement of temperature and moisture values in outdoor areas with foot or vehicle traffic. Robust version made of brass, fully encapsulated. Very low installation height, so particularly well suited to staircases, terraces, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Cable connection: To the side
- Connection cable: 4 x 0.5 mm²
- Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C
Especificações
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Referência adicional
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.