P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design


P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Especificações
Acabamento | Plain |
Material | Stainless Steel Duplex 2205 (EN 1.4462) |
Coupler Adjustment | Standard |
Versão do projeto | Worldwide (Globally Available Materials) |
Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Brochura
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.