nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver


nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver
The nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver is used to mechanically drive the wedge pin through a pre-drilled hole in the nVent LENTON Quick Wedge couplers. The pin driver is supplied with all of the tooling necessary to splice each bar size. It is powered by a high-pressure hydraulic pump and has the capability of producing 20 tons of force.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Designed to withstand the forces required for assembly
- Designed to work with a standard hydraulic pump
Especificações
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.