nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included


nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
- Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
- Quick installations result in accelerated job scheduling
- Simple to use with only minimal training required
- Splice offers quick visual inspection
- Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
Especificações
Acabamento | Plain |
Embalagem | Standard |
Material | Aço |
Designed to Meet | AASHTO;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield) |
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.