C13 Weldable Half Coupler


C13 Weldable Half Coupler
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
- Slim design maintains concrete cover
Especificações
Acabamento | Plain |
Material | Aço |
Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Estudo de caso
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.