Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

ZONEX, Stainless Steel Terminal Box Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

ZONEX (ATEX), aço inoxidável, caixas de terminais, EXE-SB

The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura (T) 0.1in
Espessura (T) 2.5mm
Acabamento Brushed 320
Material Aço Inoxidável 316L
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.