Platina de montagem optimizada, MPW


Platina de montagem optimizada, MPW
A placa de montagem extra larga proporciona mais espaço de montagem e pode ser totalmente equipada antes de ser instalada no armário. Pode ser montada pelo lado do armário, uma vez que é mais ampla do que a abertura dianteira do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Cria uma superficie de instalação em toda a largura do armário. Fácil instalação se usar os perfís deslizantes MTS desde a lateral. Largura útil igual á largura do armário. Quando se unem armários os MPW podem ser unidos e ser utilizados como uma superficie de instalação única. Não pode ser montada na posição profundidade máxima do armário.
- Material: Chapa de aço galvanizado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 peça com acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Adicionar perfis deslizantes MTS. MPW só para armários combináveis unicamente.
- * As placas de montagem de 1600 mm de largura são fornecidas como duas placas de montagem de 800 mm de largura.
Especificações
Espessura | 3mm |
Espessura | 11ga |
Acabamento | Galvanizado |
Material | Aço Macio |
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.