Suportes de montagem mural para armários com tejadilho, UWB


Suportes de montagem mural para armários com tejadilho, UWB
Um armário com uma tampa de proteção contra chuva instalada pode ser facilmente montado no local de instalação sem necessidade de acesso interior. Os suportes são resistentes à corrosão, o que é perfeito para ambientes mais adversos.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Suportes de fixação mural para armários UDP com tejadilho. Só pode ser montado em posição horizontal. Montagem fácil sem parafusos, mesmo com o armário terminado e fechado.
- Material: Aço inoxidável AISI 304.
- Fornecimento: 4 suportes e 4 clipes de plástico.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.