Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

SSTB Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Caixa de aço inoxidável para bornes, SSTB

A gama de caixas de terminais em aço inoxidável, SSTB, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama SSTB adequa-se a ambientes interiores e exteriores graças à sua total resistência à corrosão. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 1mm
Espessura da porta 1.5mm
Espessura da porta 16ga
Body Thickness 18ga
Acabamento Polido
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.