Pedestal de movimento vertical, S2M10VP


Pedestal de movimento vertical, S2M10VP
Syspend 281-Max Vertical Motion Pedestal Tube is a vertical adjustable tube with a lift range of 250mm, allowing enclosure to be positioned at the optimal viewing height for different operators. The 48-mm Round Tube Flange Coupling (S2MFC48) and Adapter (S2MA48) is required for attachment to HMI enclosures with a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). The weight of the coupling, adapter plate, enclosure and internal components must be factored into the load when selecting a tube.
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Adjustable from 1130 mm (44.49 in.) to 1380 mm (54.33 in.) with internal gas springs
- Four models support loads ranging from 11 to 77 lb. (4.9 to 34.9 kg)
- Height is fixed in place at any position by locking handle
- Cables are separated from gas springs inside the tube
- Internal strain-relief for cables inside the tube
- Can be attached to Small Pedestal Base, Vertical Wall Joint, Wall Flange, Rotary Base, Elbow or Rotatable Elbow
- Tube cannot be inverted for overhead mounting on the enclosure
Especificações
Material | Aluminio |
Acabamento | Anodized |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.