Interruptor seccionador, WO60
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Interruptor seccionador, WO60
Interruptor-seccionador controlado por mola sem fusíveis.
Normas da indústria
IEC
VDE
DNV-GL
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caracteristicas
- Descrição: Interruptor seccionador com 3 polos. Com pega multifunções (mecanismo de interruptor de disparo). Ligação na parte inferior.
 - Tensão nominal: 690 V.
 - Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
 - Potência dissipada a 80% de carga: 26.7 W.
 - Quantidade por embalagem: 1 unid.
 - Aprovações: IEC, VDE, DNV GL.
 - Connection at the bottom
 - Rated voltage: 690 V
 - For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
 - Power dissipation at 80% load: 26,7 W
 
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.