Marco Giratório centrado, ESFM
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Marco Giratório centrado, ESFM
Uma estrutura articulada para equipamento de 19" que fornece espaço de montagem adicional para esse equipamento, bem como acesso pela retaguarda aos componentes e equipamento instalados após abertura. Também fornece espaço adicional para cablagem e aumenta a profundidade útil para fixação de equipamento na estrutura articulada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Estrutura basculante a toda a altura para componentes de 19" permitindo a abertura á esquerda e direita com aderência sobre a altura total. Pode ser utilizado em armários de aço, combináveis e compactos. Dobradiças concebidas para dar uma profundidade de construção extra. Dobradiça superior ajustável para montagem quadrada do bastidor basculante. Perfil de estrutura rígido em forma de W para equipamento pesado. Perfis verticais zincados de 19" para ligação direta à terra dos componentes montados. O acesso total à abertura do armário pode ser adquirido pela montagem das dobradiças de 180º. Para montagem utilizar barras de apoio transversais ESFB. O suporte de profundidade e o fácil encaminhamento dos cabos é conseguido com placa de montagem em profundidade SFMP. Ajustável em profundidade por passos de 12.5 mm.
- Carga máxima: 1800 N, fornecido com dispositivo de auto-posicionamento.
- Fechadura: Fechadura de varetas dupla barra 3 mm. (Outras opções de fecho disponíveis).
- Material: Chapa de aço zincado. Estrutura: Perfis verticais, 2 mm e horizontais 3 mm.
- Acabamento: Paineis: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com 180° dobradiças.
- Requisitos de montagem: ESFM apenas para armários com larguras de 800 mm e 1000 mm. Acrescentar ESFB para montagem em armário combináveis.
Especificações
| Espessura | 3mm |
| Espessura | 11ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.