Secção reta, tampa articulada SS de passagem, tipo 4X


Secção reta, tampa articulada SS de passagem, tipo 4X
Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs. Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications. The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables. Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch.
Normas da indústria
Certified by Canadian Standards Association.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs
- Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
- The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables
- Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch
- For modification and customization, Type 316 stainless steel covers and bodies available upon request
Especificações
Acabamento | No. 2B |
Material | Stainless Steel 304 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.