Carrinho de armazenamento e transporte, ETT
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Carrinho de armazenamento e transporte, ETT
Carrinho de armazenamento e transporte para segregação na vertical, transporte e fácil manuseamento dos painéis do armário, como placas de montagem, painéis de porta e laterais/traseiros.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: Aço macio; revestimento em pó estruturado RAL 7024
- Suportes do painel: Aço macio; revestimento em pó estruturado RAL 3020.
- Placa de base: Plástico
- Capacidade de carga: 500 kg
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.