Kit de elevação para tecto | Armários de instalação no solo, CVK


Kit de elevação para tecto | Armários de instalação no solo, CVK
Kit espaçador fácil de montar que eleva o tejadilho do armário cerca de 15 mm/50 mm para permitir ventilação natural.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Proporciona ventilação levantando o tecto 15 mm (CVK15), 50 mm (CVK50).
- Material: Aço zincado
- Quantidade por embalagem: 4 peças com acessórios de montagem.
Especificações
Material | Aço Macio |
Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.