Painéis frontais ranhurados | Distribuição de energia, MSMCP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Painéis frontais ranhurados | Distribuição de energia, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Painel frontal ranhurado para montagens modulares. Fornecido com uma calha DIN por fila para componentes modulares. Com uma curvatura na parte superior e inferior para fornecer uma rigidez adicional.
- Material: Aço de 1.25 mm.
- Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.
- Fornecimento: 1 unidade com material de montagem.
- Requisitos de montagem: Para montagem na estrutura do sistema modular.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Especificações
| Espessura | 0.05in |
| Espessura | 1.25mm |
| Cor | Light Gray |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.