Perfil de montagem lateral | Armários de instalação no solo, CMB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfil de montagem lateral | Armários de instalação no solo, CMB
Estes perfis fornecem reforço para transporte e instalação seguros do armário e ajuda a evitar que fique deformado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Para fixação ou guía de cabos na largura ou na profundidade do armário.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 20 perfis com acessórios de montagem.
Especificações
| Espessura | 2mm |
| Espessura | 14ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.