Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL
The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: Body: 1.35 mm painted steel. Rear and roof panels: 1.5 mm painted steel.
- Body: Four times folded and seam-welded frame. Integrated double row hole pattern.
- Rear panel: Fitted by M6 torxscrews. Standard facilities for rear door mounting.
- Roof panel: Removable.
- Earthing: All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthingstud.
- Finish: RAL 7035 structured powder coating.
- Protection: IP 44, 55 | TYPE 12 | IK 10, depending of the doors configuration.
- Delivery: Body with rear panel and roof panel. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet with identical width of the enclosure. All packing material is recyclabl
Especificações
| Espessura | 0.05in |
| Espessura | 1.35mm |
| Cor | Light Gray |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
| Material | Aço |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.