Unidade de ar condicionado de montagem no teto, DEK
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Unidade de ar condicionado de montagem no teto, DEK
Esta unidade de arrefecimento de montagem no teto, DEK, com um grau de proteção IP54, permite o arrefecimento de um único armário ou de um conjunto completo de armários, consoante as necessidades de arrefecimento e o nível de consumo de energia pretendido. A unidade é colocada na parte superior do armário e é perfeita para casos onde não existe espaço suficiente na porta ou nos painéis laterais.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado
- Fora dos limites de temperatura: +20 °C a +55 °C* | +20 °C a +50 °C
- Dentro dos limites de temperatura: +20 °C a +50 °C
- Conteúdo da embalagem: 1
Especificações
Certificação
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.