Unidade de ventilação forçada, RFU
Unidade de ventilação forçada, RFU
Este ventilador do filtro de teto, RFU, com um grau de proteção IP 33 ou 54 para montagem no teto do armário é facilmente montado graças a uma funcionalidade de encaixe. Assim, não é necessário utilizar nenhuma superfície na porta. O risco de falha de componentes e de tempo de inatividade é eliminado, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. O motor fiável do ventilador do filtro garante uma ventilação constante no interior de todos os armários nos quais o ventilador esteja instalado.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Unidade de ventilação para ser instalada no tecto do armário, proporcionando um grande fluxo de ar. Facilidade de instalação com um sistema de fixação rápida, e o recorte necessário é o mesmo para os vários fluxos de ar. Eficiência de filtração de 81%. para ventiladores IP 54.
- Material: Chassi de metal, parte da sua fixação é auto-extinguível, ABS-FR (UL94V0).
- Gama de temperatura: -15 °C até +55 °C.
- Tipo de ligaçãoes: Régua de terminais.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: Uma unidade de ventilador de teto.
- Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation
- The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
- Bearing Type: Ball
- Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat
Especificações
Cor | Light Gray |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.