Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

19" Width reducers Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Redutores de largura 19", CIWR

Estes perfis são fixos à estrutura do armário em armários com 800 mm de largura, com altura parcial ou total, para montagem de perfis de 19". Estes também podem ser utilizados para reforçar perfis de 19" de altura total, montando-os através do centro do armário.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 2mm
Espessura 14ga
Material Aço Macio
Acabamento Chapa de Aço Zincada
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.