Rear cable fixation profiles | Distribuição de energia, MSCFR
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Rear cable fixation profiles | Distribuição de energia, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Fornecimento: 7 pieces with mounting material.
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Includes mounting hardware
- Package Quantity: 7
Especificações
| Espessura | 0.08in |
| Espessura | 2mm |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Plated |
Manual de instalação/folha de instruções
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.