Rear cable fixation profiles | Distribuição de energia, MSCFR
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Rear cable fixation profiles | Distribuição de energia, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
          
      
        
      
    
        
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Descrição: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Fornecimento: 7 pieces with mounting material.
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Includes mounting hardware
- Package Quantity: 7
Especificações
| Espessura | 0.08in | 
| Espessura | 2mm | 
| Material | Aço Macio | 
| Acabamento | Plated | 
Manual de instalação/folha de instruções
        Similar
      
      - Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.