Portas laterais elevadas, DNSR


Portas laterais elevadas, DNSR
Protege e cobre os conetores e os componentes montados na parte lateral do armário para proteger e preservar as ligações importantes. Uma placa de interligação MM (opcional) proporciona uma superfície de montagem para os conetores. Possibilidade de cablagem a partir da parte superior ou inferior com barras de cabos opcionais.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Uma cobertura de 200 mm de largura com entradas de cabos na parte superior e inferior. Fornecida com uma placa passa-cabos e uma junta. O padrão de orifícios corresponde à estrutura do armário para montagem das barras de fixação de cabos.
- Material: 2 mm.
- Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.
- Proteção: Em conformidade com a norma IP55, Tipo 12, em combinação com HPPG01.
- Requisitos de montagem: Adicione uma placa de separação SPD ou uma placa de interligação MM para montar os conetores e separar o compartimento lateral.
- Conteúdo da embalagem: 1 unidade com acessórios de montagem.
Especificações
Espessura | 2mm |
Espessura | 14ga |
Cor | Light Gray |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.