Perfis de 19", AVP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis de 19", AVP
Quando são utilizados estes perfis, o equipamento de 19" pode ser facilmente instalado em armários de montagem na parede, em fábrica ou no terreno.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Para armários com 600 mm de largura. Fixados na furação das dobradiças na estrutura frontal do armário. Distância entre a porta e os perfis de 19": 56 mm. Ajustável em profundidade com o acessório AMG. Em armário de aço inoxidável é necessário mecanização.
- Material: Chapa de aço galvanizada de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 par de perfis com acessórios de montagem.
Especificações
| Espessura | 2mm |
| Espessura | 14ga |
| Acabamento | Galvanizado |
| Material | Aço Macio |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.