Tomada de corrente, LPS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tomada de corrente, LPS
Tomada fácil de montar, para montagem em calha DIN, para utilizar quando é necessário ligar equipamento externo.
Normas da indústria
cULus_UL listed
CE
GOST
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tomada de corrente para montagem sobre calha DIN. Ligação por terminais de pressão de rápida e fácil ligação.
- Dimensões: 92 × 62 × 48 mm.
- Ligação: 3 braçadeiras de pressão para encalhado e rígida de arame mm² 0.5 - 2.5 mm². Fusível integrado 6.3, A 5 × 20 mm.
- Acabamento: Cinzento claro.
- Material: Plástico UL94V0.
- Quantidade por embalagem: 1 Peça.
Especificações
| Cor | Light Gray |
| Material | Pástico |
| Código de cor | RAL 7035 |
| Acabamento | Smooth |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.