Armário Uniplast murais, UCP/UCPT


Armário Uniplast murais, UCP/UCPT
A gama de armários compactos de montagem na parede e de porta única em poliéster, UCP/UCPT, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro. Zona de visão de UCPT em Policarbonato.
- Estrutura: Monobloco moldado com 3 mm de espessura. Quatro furos para fixação mural. Não tem aberturas para saída de cabos.
- Porta: Porta com ou sem janela e abertura 180°. Para UCP/UCPT750 e tamanhos maiores é fornecido um posicionador de porta para garantir que a porta assume a sua posição central no momento de fecho. A estanquecidade é garantida por meio de uma junta de poliuretano injectado.
- Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm e movimento 90°. UCP/UCPT540 e superiores têm uma fechadura com varas comtrês pontos de fixação. Outras fechaduras disponíveis como acessórios.
- Resistência à temperatura: -25 °C negativos a 70 °C em uso contínuo (temperaturas máximas até 130 °C).
- Características: Auto-extinguível e isento de halogénio. Duplo Isolamento de acordo com a norma EN61439-1. Escala de protecção de voltagens Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Protecção: Respeita as normas IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 e IP 65 para UCPT430. Resistência ao impacto IK 08 (IK 07 para armários com porta transtarente).
- Aprovações: CE, GOST. CSA e cULus_UL Listed estes certificados aplicam-se apenas armários de portas cegas. Para mais certificaçoes entre em contato com nosso departamento de vendas.
- Acabamento: RAL 7035, material base pré-colorido.
- Fornecimento: Armário com porta, parafusos de fixação para a platina de montagem e mini-tejadilho auto-adesivo de protecção contra a chuva.
- Nota: UCP320, UCP430 e UCP540 são fornecidos com as portas dentro da embalagem, desmontadas.
Especificações
Body Thickness | 0.12in |
Body Thickness | 3mm |
Cor | Light Gray |
Material | Polyester |
Código de cor | RAL 7035 |
Acabamento | Smooth |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.