Entrada de Cabos Plástica | Armários de montagem na parede, EHTC
Entrada de Cabos Plástica | Armários de montagem na parede, EHTC
A placa passa-cabos de plástico FL21 é uma solução de gestão de cabos flexível que deve ser instalada diretamente no armário após este ter sido trabalhado ou utilizando uma placa adaptadora passa-cabos e ferramentas padrão, o que reduz os custos com mão-de-obra.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Placas de entrada adequadas para passar e cabos, bem como diferentes tipos de tubos. Para ser instalado diretamente na placa do bucim do adaptador AFA. Por favor, veja a seção de gestão de cabos.
- Material: Diferentes tipos de polimeros reforçados com uma chapa de aço. Livre de halogéneos e resitente a UV.
- Protecção: Cumpre IP 65.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 Unidade com acessórios de montagem.
Especificações
| Espessura | 3mm |
| Espessura | 11ga |
| Cor | Light Gray |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.