Bucins | Armários de montagem na parede, CPG


Bucins | Armários de montagem na parede, CPG
A compressão de cada cabo instalado neste passa-cabos pode ser ajustada e é fixa utilizando uma porca de bloqueio, que proporciona alívio da tensão, assim como elevada proteção contra infiltrações.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Bicins para abos. Excelente para aliviar a tensão, do mesmo, proporcionando maior proteção do IP. As porcas de segurança de plástico para fixação estão incluídos na entrega.
- Material: Corpo em poliamida PA6 e vedação em neoprene.
- Resistência à temperatura: -20ºC até +100ºC.
- Inflamável: V-2 de acordo com UL94.
- Acabamento: RAL 7035.
- Protecção: IP 66
Especificações
Cor | Light Gray |
Material | Polyamide 6; Neoprene |
Código de cor | RAL 7035 |
Acabamento | Smooth |
Manual de instalação/folha de instruções
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.