Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

CBP_PD Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Plain bottom plates | Distribuição de energia, CBP-PD

This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 0.04in
Espessura 1mm
Acabamento Plated
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.