Barramento PE com braçadeiras de terminais, NSM2000


Barramento PE com braçadeiras de terminais, NSM2000
Barramento PE nVent HOFFMAN. Pré-equipado com braçadeiras de terminais. Ideal para criar um barramento PE no armário. Pode ser cortado para o comprimento pretendido.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Barra PE com 2000 mm de comprimento com 133 terminais pré-instalados. Pode ser cortada para o comprimento pretendido para o armário.
- Dimensões: 2000 × 12 × 3 mm.
- Material: CU.
- Inclui: Barramento PE, 133 parafusos/terminais (pré-instalados).
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.