Bastidores basculantes de altura parcial, SFCP
Bastidores basculantes de altura parcial, SFCP
Uma estrutura articulada de altura parcial para equipamento de 19" que fornece espaço de montagem adicional para esse equipamento, bem como acesso pela retaguarda aos componentes e equipamento instalados após abertura.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Marco giratório de altura parcial para componentes de 19" com abertura à direita ou à esquerda. Pode ser instalado em armários murais e de assentamento ao solo. Marco com perfil rígido em S com padrão perfurado de 19" na frente e atrás. Marco zincado para ligação directa à terra das componentes instaladas. Ângulo de abertura standard de 125°-155°. A montagem em armário de parede requer o suporte transversal SFBP em combinação com AVB.
- Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm.
- Material: Marco em aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com dobradiças.
- Requisitos de montagem: A montagem em armários murais requer o suporte transversal SFBP em combinação com AVB. A montagem em armários combináveis requer o suporte transversal SFBP. Para ajustes em profundidade é utilizado em combinação com os perfis CLPK.
Especificações
| Espessura | 2mm |
| Espessura | 14ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.