Barras de suporte transversais para marco giratório parcial SF, SFBP
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Barras de suporte transversais para marco giratório parcial SF, SFBP
Estas barras de suporte permitem a montagem de estruturas articuladas a altura parcial em armários em aço de instalação no solo ou montagem na parede, fornecendo um método de fixação forte.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Descrição: Permite a montagem de marcos giratórios de altura parcial em armários armários murais, combináves. Os marcos giratórios podem ser montados com abertura à esquerda ou à direita.
 - Material: Aço zincado de 3 mm.
 - Quantidade por embalagem: Um Kit completo incluindo suportes de montagem para um marco giratório.
 - Requisitos de montagem: Para a montagem na gama armários murais utilizar em combinação com os perfis AVB. Para montagem no solo directamente na estrutura do armário ou ajustável em passos de 25 mm por meio do CLPK.
 
Especificações
| Espessura | 3mm | 
| Espessura | 11ga | 
| Material | Aço Macio | 
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada | 
Manual de instalação/folha de instruções
        Mandatory
      
      - Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.