Armário de controlo de interface do operador, OICE
Armário de controlo de interface do operador, OICE
O armário de controlo de interface do operador em aço macio, OICE, tem um padrão de orifícios pré-maquinado para permitir a fixação de um braço articulado e de uma tampa frontal amovível, com um grau de proteção IP 55. Os componentes podem ser facilmente instalados graças à tampa frontal amovível, mas também serão facilmente acessíveis através de uma porta traseira. As pegas laterais no armário permitem a deslocação fácil do armário para a posição de trabalho pretendida.
Normas da indústria
CE UKCA
EAC
GOST
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Material: Corpo e Porta fabricado em aço de 1.2 mm, Tampa frontal em aluminio, e puxadores em plástico.
- Estrutura: Dobrado e soldado electricamente, com máxima abertura na tampa frontal de aluminio. Puxadores frontais, borda esquerda e direita.
- Porta posterior: Montada com 130° de abertura. Pode ser montada para permitir a abertura á esquerda ou á direita. Os perfis MMDP estão disponíveis como um acessório.
- Fechadura: Fornecido com o aperto de bloqueio duplo para abertura fácil da porta. DIN 3 mm. Outros canhões estão disponíveis como um acessório.
- Protecção: IP 55 | IK 10.
- Acabamento: Pintura electroestática a pó texturizada RAL 7035.
- Fornecimento: Armário com frontal em aluminio, porta trazeira, fechadura DIN 3 mm e acessórios de montagem.
Especificações
| Material | Aluminio; Aluminio |
| Cor | Light Gray |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.