Módulo de extensão da porta, OIDES
O armário de controlo de interface do operador em alumínio com uma estrutura de extensão articulada, OIDES, tem um padrão de orifícios pré-maquinado para permitir a fixação pretendida de um braço articulado e de uma tampa frontal amovível, com um grau de proteção IP 65. A estrutura de extensão aumenta a profundidade do painel em 55 mm. Os componentes podem ser facilmente instalados graças à tampa frontal amovível, mas também serão facilmente acessíveis pela abertura da estrutura de extensão frontal articulada. As pegas laterais no armário permitem a deslocação fácil do armário para a posição de trabalho pretendida. O corpo em alumínio dissipa mais calor do que um corpo em aço macio, o que pode eliminar a necessidade de ventilação adicional.
Caracteristicas
- Descrição: OICP painel articulado com perfil de extensão porta. Ele aumenta a profundidade de painel OICP em 55 mm. Tem perfis da rede nas laterais do perfil de extensão porta.
- Material: Estrutura e extensor da porta: Al Mg Si05, painel: Al Mg, e Cantos: Al Si12.
- Protecção: Cumpre a normativa IP 65.
- Acabamento: Estrutura e extensor da porta: alumínio anodizado, e Cantos: RAL 7016.
- Quantidade por embalagem: OICP painel com placa posterior, módulo extensor de porta, dobradiças externas, e sistema de fechadura.
Especificações
Material | Aluminio |
Cor | Anthracite Gray |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7016 |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.