Platinas de montagem, CDPZ
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Platinas de montagem, CDPZ
A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem da secção superior e da unidade de secretária de uma mesa comando, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Pode ser utilizada no sinóptico e na mesa, ou como elemento de separação entre o armário e a mesa.
- Material: Chapa de aço galvanizado de 2,5 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 platina com material de montagem.
Especificações
| Material | Aço Galvanizado |
| Acabamento | Plated |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.