Perfis de reforço para a platina de montagem, MPWR
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis de reforço para a platina de montagem, MPWR
Este perfil de reforço permite a montagem de componentes pesados na placa de montagem, amortecendo simultaneamente quaisquer vibrações.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para reforçar a platina de montagem larga (MPW) quando se encontra com muito equipamento. Para amortizar as vibracções e garantir uma maior estabilidade à platina. Montagem fácil sem furação. Com a finalidade de obter a máxima amortização, é recomendável a fixação da platina de montagem ao perfil.
- Material: Aço galvanizado 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de montagem.
Especificações
| Espessura | 2mm |
| Espessura | 14ga |
| Acabamento | Galvanizado |
| Material | Aço Macio |
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.