Suportes de placa de montagem para montagem traseira | Armários de instalação no solo, MPA-R
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Suportes de placa de montagem para montagem traseira | Armários de instalação no solo, MPA-R
Este kit de fixação de placa de montagem permite a instalação de uma placa de montagem a partir da traseira. Pode ser posicionado alinhado com a estrutura do armário ou colocado atrás da estrutura do armário com 20 mm adicionais, aumentando assim a profundidade útil do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para fixar as placas de montagem no armário a partir da traseira. O kit inclui suportes para fixar a placa de montagem alinhada com a estrutura do armário ou atrás da estrutura do armário, proporcionando 20 mm adicionais de profundidade útil para a montagem de componentes. Estes suportes são necessários quando se requer fixação traseira ou quando o armário é encomendado sem a placa de montagem (PE) como alternativa a MPA06/MPA04. É possível desmontar a partir da dianteira e da traseira.
- Material: Aço revestido a zinco de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 suportes superiores, 2 suportes inferiores, 2 suportes para alinhar a placa de montagem com a estrutura e 2 suportes para colocar a placa de montagem atrás da estrutura com acessórios de montagem.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.