Suportes inferiores de fixação da platina de montagem, MPD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Suportes inferiores de fixação da platina de montagem, MPD
Estes suportes de fixação da placa de montagem possibilitam o posicionamento da placa de montagem à profundidade desejada no interior do armário para flexibilidade máxima.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Com estes suportes a platina de montagem é ajustada em profundidade em passos de 25 mm ao marco do armário.
- Material: Aço zincado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 suportes com acessórios de montagem.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.