Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

MCSS-HP Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Versão combinável em aço macio armário de porta única, MCSS-HP

A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço maciço MCS-HP, com grau de proteção IP 66, oferece um nível de proteção superior para equipamentos e componentes para ajudar a prolongar vida útil dos mesmos e reduzir os custos de manutenção quando o armário se destina a ser instalado em ambientes exigentes com condições severas. Estes novos armários possuem classificação IP66, mesmo que sejam combinados utilizando suportes de combinação padrão.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4X, 12, 13

IP66

IK10

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 1.5mm
Espessura da porta 2mm
Espessura da porta 14ga
Body Thickness 16ga
Acabamento Polido
Material Aço inoxidável
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Vantagens
Recursos Vídeo
IP66

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.