Painel aço macio, MAP
Painel aço macio, MAP
A gama de armários de porta única e de montagem na parede em aço macio, MAP, com um grau de proteção IP 66 dispõe de armários com uma porta articulada horizontalmente e aberturas de placa passa-cabos superiores e inferiores. Cada um destes armários pode ser facilmente combinado com outro armário de montagem na parede, o que permite a criação de configurações com dois compartimentos de acesso individual. A água e a poeira são impedidas de entrar no armário, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: Corpo: Aço macio de 1.5 mm. Placa passa-cabos: Aço macio de 1.4 mm. Porta: Aço macio de 1.5 mm MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 e superior. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2 mm.
- Estrutura: Dobrado e soldado continuamente. Quatro furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação mural, sobressaindo em depressões de 20.4 mm de diâmetro × 2 mm para permitir a circulação do ar na parte traseira do armário.
- Painel frontal: Porta montada com 130° de abertura. Dobradiças escondidas desmontáveis com veio. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura para cima ou para baixo. Um retentor mecânico mantém o painel aberto. O perfil é desmontável. A estanquecidade é assegurada por meio de uma junta de poliuretano injectado continuamente.
- Fechadura: Fechadura personalizada com duplo orifício no suporte da fechadura para abertura fácil da porta. Canhão DIN de 3 mm e 90° de angulo de movimento de abertura. Estão disponíveis outros canhões como acessórios.
- Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fixação de cabos. Rebites soldados M8 fixados à parte traseira do armário. Todos os lados dos armários a partir de 800 mm ou mais altura, estão reforçados com arestas dobradas.
- Tampa para saída de cabos: Na parte superior e inferior. Encontra-se na parte mais posterior do armário para facilitar a cabelagem até á platina de montagem. As tampas de saída de cabos e junta de estanquecidade não estão incluídas. As tampas são fornecidas com os armários MAS ou MAD podem ser usadas no MAP.
- Protecção: Quando montado como armário independente, cumpre o IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10 desde que utilizemos as tampas superiores e inferiores, que são fornecidas como acessório. Em combinação com MAS ou MAD cumpre o IP 55 | TYPE 12.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Fornecimento: Armário com painel, perfil de montagem de painel e placa de montagem (não incluída com os números de item terminados em PER5). Chave de plástico de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Capacidades de ligação à terra.
Especificações
| Body Thickness | 0.06in |
| Espessura da porta | 0.06in |
| Body Thickness | 1.5mm |
| Espessura da porta | 1.5mm |
| Cor | Light Gray |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Documento de desenho
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.