Armário Industrial para PC, MCM
Armário Industrial para PC, MCM
Este armário de instalação no solo em aço macio, MCM, está pré-configurado com acessórios integrados para facilitar a montagem de periféricos e computadores industriais. Pode ser encomendado com um único número de item, com todos os acessórios relevantes incluídos, o que simplifica a aquisição.
Normas da indústria
CE UKCA
EAC
GOST
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Material: Estrutura: Chapa de aço de 1.5 mm. Painéis superior e laterais: Chapa de aço de 1.35 mm. Portas: Chapa de aço de 2 mm. Tampas inferiores: Aço galvanizado de 1 mm.
- Estrutura: Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos externo.
- Porta: Montada com duas dobradiças por porta. Porta superior com vidro de segurança. A área de visualização para 14 "- 21" monitor. Dois canhões C21323 para a porta superior, e sistema de bloqueio por 2 pontos com chave dupla barra para a porta inferior.
- Porta posterior: Montadas com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Incluindo moldura da porta com 25 milímetros furo padrão. Sistema de varetas com bloqueio em quatro pontos com fechadura dupla barra 3 mm.
- Painel para teclado: Painel abatível verticalmente para teclado. Prateleira lateral à direita ou à esquerda para o rato. Dimensões máx. do teclado 470 × 190 × 45 mm. Fechadura C21323.
- Placas inferiores: Composto por três ou quatro peças (P>600).
- Acabamento: 2 tonalidades de acabamento. Portas, painéis laterais, tecto e marco: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado. Laterais para teclado e rodapé superior: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado. Outros esquemas de cores opcionais.
- Características: Design especial contra roubo dos painéis laterais e do tecto. Todos os paineis são acessiveis apenas quando se abrem as portas. O nome da sua empresa pode ser inserido na tampa superior (opção).
- Protecção: Corresponde a IP 44 | IK 10. Corresponde à norma IP 30 com a bandeja do teclado aberta.
- Requisitos de montagem: Pode-se colocar prateleiras adicionais.
- Fornecimento: Armário com porta posterior, painéis laterais e tecto, porta de monitor, painel de teclado, tampas inferiores e prateleira de monitor com suportes para fixar o monitor. Também incluídos pernos para ligação à terra. O armário é fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.
Especificações
Espessura da porta | 0.08in |
Espessura da porta | 2mm |
Cor | Light Grey |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Documento de desenho
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.